AVENTICS™ CD04 시리즈 방향 밸브

카탈로그 보기
AVENTICS CD시리즈는 굉장히 내구성이 좋은 아연 다이캐스트 하우징 스풀 밸브로 다양하게 구성되었습니다. 전기적, 공압적 또는 기계적 작동 제어 장치(롤러, 레버, 페달 또는 플런저)가 있는 시리즈 CD는 거친 환경의 어플리케이션에 이상적입니다.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    3/2, with spring return
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    External
    Internal
    EN 175301-803, form B
    with detent
    without
    Button
    Hand lever
    Hand lever, with detent, without detent
    Plunger
    Roller
    Rotary lever, with detent
    1/8-27 NPTF
    1/8-27 PTF
    G 1/8
    M10x1
    1/8-27 NPTF
    G 1/8
    -15 °C cold-resistant
    900 l/min
    Plug
    -0.95 bar
    2 bar
    2.6 bar
    3 bar
    3.5 bar
    10 bar
    Die cast zinc
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Soft Seal
    4.6 W
    4.8 W
    8.4 W
    Internal thread
    With spring return
    with air spring return
    5/2
    5/3
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC
    NC/NO
    NO
    Pressurized Center
    22 mm
    44
    EN 175301-803, form B
    1 - 10 끄기 109 제품 결과
    열 선택
    활성화
    스위칭 원리
    운영 전압
    밸브 파일럿
    전기 연결
    수동 오버라이드
    작동 요소
    압축공기 연결 출력
    압축 공기 배기
    운영 온도
    유량(L/M)
    전기 연결 유형
    최소 작동 압력
    최대 작동 압력
    하우징 재질
    시트 / 씰 유형
    가용성
    전력량
    압축공기 연결 유형
    반품 유형
    밸브 기능
    코일 폭
    호환성 색인
    전기 연결 2
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5634000100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634000100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$81.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634010100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634010100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$110.83
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634030100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634030100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$115.01
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634040100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634040100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$116.78
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634050100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634050100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$194.97
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634060100

    AVENTICS 3/2-directional valve, Series CD04 5634060100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식3/2, with spring return
    US$88.63
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634200100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD04 5634200100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식5/2, with spring return
    US$90.68
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634210100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD04 5634210100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식5/2, with spring return
    US$120.62
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634230100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD04 5634230100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식5/2, with spring return
    US$125.20
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5634240100

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series CD04 5634240100

    활성화스위칭 원리운영 전압밸브 파일럿전기 연결
    기계식5/2, with spring return
    US$137.21
    목록에 추가