AVENTICS™ 시리즈 CSL-RD 스테인리스 강 원형 실린더(ISO 6432)

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 CSL-RD(ISO 6432) 실린더는 스테인리스 강 원형 실린더로, 표준형, 위생형 및 간이형 등, 세 가지 다른 설계로 구성할 수 있습니다. 시리즈 CSL-RD(ISO 6432)는 스테인리스 강, NSF-H1 그리스 및 FDA 준수 씰로 만들어 매끄럽고 표면이 거칠지 않으므로 식품 접촉에 적합합니다. 또한 실린더는 규정(EC) No 1935/2004에 따라 인증되었습니다.

1 - 10 끄기 594 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
실린더 기능
쿠션
가용성
압축공기 연결
실린더 특징
환경 요건
산업
자기 피스톤
Max Stroke
최대 작동 압력
확장되는 피스톤 힘
피스톤 힘 리트랙팅
피스톤 로드 변경
피스톤 로드 나사
제품 시리즈
스크래퍼 유형
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020398

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm25 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$170.69
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020399

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm50 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$171.62
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020400

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm80 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$172.73
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020401

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm100 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$173.46
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020402

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm125 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$174.41
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020403

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm160 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$175.69
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020404

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm200 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$177.18
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020405

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm250 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$179.03
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020406

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm320 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$181.63
목록에 추가
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD, Cushioning: elastic R412020407

보어 크기스트로크 길이실린더 기능쿠션가용성
16 mm400 mmDouble-acting탄성 완충 장치
US$184.61
목록에 추가