AVENTICS | 시리즈 CVI | 실린더 밸브 장치

예비 부품
AVENTICS 시리즈 CVI는 2개의 ISO 실린더 시리즈와 5개의 자유롭게 결합할 수 있는 밸브 시리즈를 갖춘 실린더 밸브 장치로, 개별 장치를 온라인으로 맞춤 구성할 수 있습니다. 실린더 밸브 장치는 대규모 시설에서 플랩 제어와 같은 통합된 분산형 공압 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.

기능

  • ISO 15552 준수
  • Ø 32mm ... 125mm
  • 최대 스트로크: 2800mm
  • 완전 조립, 테스트된 작업 장치
  • 시리즈 PRA 및 TRB 포함
  • 옵션: 저마찰, 모듈식 씰링 시스템(MSS), ATEX