AVENTICS™ 시리즈 HF02-LG 밸브 시스템

예비 부품
소프트웨어 다운로드
AVENTICS 시리즈 HF02-LG는 최대 1400l/min의 높은 유동 속도를 가진 범용 밸브 시스템의 제품군을 확장합니다.

Your selection:
    Electrically
    1400 l/min
    Closed Center
    NC/NC
    NC/NO
    NO/NO
    10 bar
    24 V DC
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    UR (Underwriters Laboratories) ‒ pilot valve only
    Polyamide
    with detent
    without detent
    -0.9 bar
    External
    Internal
    0.35 W
    Soft Seal
    Yellow
    1 - 10 끄기 20 제품 결과
    열 선택
    활성화
    유량(L/M)
    밸브 기능
    최대 작동 압력
    가용성
    운영 전압
    스위칭 원리
    최대 유동 속도
    인증
    하우징 재질
    수동 오버라이드
    최소 작동 압력
    밸브 파일럿
    전력량
    시트 / 씰 유형
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820056001

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056001

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/min10 bar
    US$209.75
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056002

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056002

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/min10 bar
    US$217.06
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056051

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056051

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/min10 bar
    US$200.28
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056052

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056052

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/min10 bar
    US$208.17
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056101

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056101

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNC/NC10 bar
    US$290.82
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056102

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056102

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNC/NC10 bar
    US$297.80
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056201

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056201

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNO/NO10 bar
    US$290.82
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056202

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056202

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNO/NO10 bar
    US$297.80
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056301

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056301

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNC/NO10 bar
    US$290.82
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820056302

    AVENTICS 2x3/2-directional valve, Series HF02-LG 0820056302

    활성화유량(L/M)밸브 기능최대 작동 압력가용성
    전기식1400 l/minNC/NO10 bar
    US$297.80
    목록에 추가