AVENTICS™ IS12 시리즈 방향 밸브

카탈로그 보기
AVENTICS IS12 시리즈는 밸브 표준 ISO 5599-1을 준수합니다. 이 시리즈는 A형 또는 중앙 M12 커넥터가 장착된 IOS1 및 2 크기의 전기 제어 ISO 밸브를 제공합니다.

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    880 l/min
    1060 l/min
    1700 l/min
    1800 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    10 bar
    External
    Internal
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    5/2, double air pilot
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    ATEX optional
    with detent
    without detent
    10 bar
    Soft Seal
    Gasket
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    IP65
    Basic valve without coil
    EN 175301-803, form A
    M12
    Plug
    1 - 10 끄기 142 제품 결과
    열 선택
    활성화
    유량(L/M)
    최대 작동 압력
    밸브 파일럿
    운영 전압
    스위칭 원리
    인증
    수동 오버라이드
    최대 운영 압력 범위
    시트 / 씰 유형
    부속품 유형
    압축공기 연결 출력
    표준 및 규정
    방수 및 방진(IP)
    밸브 구성
    전기 연결 2
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820024001

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024001

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal230 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024002

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024002

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V DC
    US$258.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024003

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024003

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024004

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024004

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal110 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024006

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024006

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V DC
    US$279.58
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024025

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024025

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal230 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024026

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024026

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V DC
    US$258.03
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024027

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024027

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024028

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024028

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal110 V AC
    US$244.22
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820024035

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024035

    활성화유량(L/M)최대 작동 압력밸브 파일럿운영 전압
    전기식1060 l/min10 barInternal24 V DC
    US$279.58
    목록에 추가