AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECS는 특별히 날렵한 디자인 및 간편해진 사용자 경험, 안전성 및 효율적인 기능을 제공합니다. CAN 버스 기술을 사용하여 최대 4개의 제어 스테이션을 통해 싱글 또는 트윈 디젤 엔진 어플리케이션을 제어할 수 있습니다. 제어 기능에는 직관적인 키패드 아이콘이 포함되며, 장기 엔진 및 변속기 보호에 적합하도록 설계되었습니다. Wi-Fi가 통합되어 모바일 기기 및 컴퓨터로 조정할 수 있습니다.

기능

  • 플러그인 솔루션
  • 색상으로 구분된 케이블
  • 자동 구성
  • 무선 정밀 조정
  • 직관적인 조작
  • 블랙 또는 크롬 제어 헤드 옵션