AVENTICS™ 시리즈 MSC 가이드 실린더

예비 부품
카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 MSC 미니 슬라이드는 소형 디자인으로, 설치 공간이 최소화되고, 실제로 모든 자동 처리 작업에 최적으로 구성될 수 있습니다. 광범위한 구성 옵션이 미니 슬라이드를 범용 처리 핸들링 요소로 만듭니다. 사용자 지정 구성과 결합되고 구체적인 용도에 맞춰진 정밀하고 안정적인 작동을 통해 미니 슬라이드는 효율적인 처리에서 액추에이터 역할을 할 수 있습니다. MSC 시리즈는 높은 토크 흡수와 최대 안정도를 제공합니다. 또한 최적으로 조정된 기능과 유지 보수가 편한 공정을 보장합니다. 특수한 Easy-2-Combine 인터페이스와 빠르고 안전하며 효율적으로 연결된 미니 슬라이드는 추가 마운팅 플레이트 없이 처리 시스템의 다른 구성 요소와 결합될 수 있습니다.

1 - 10 끄기 236 제품 결과
열 선택
보어 크기
스트로크 길이
압축공기 연결
쿠션
가용성
실린더 기능
산업
Max Stroke
제품 시리즈
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412018910

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018910

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm10 mmG 1/8탄성
US$663.81
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018911

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018911

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm20 mmG 1/8탄성
US$663.81
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018912

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018912

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm30 mmG 1/8탄성
US$663.81
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018913

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018913

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm40 mmG 1/8탄성
US$715.77
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018914

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018914

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm50 mmG 1/8탄성
US$805.61
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018915

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018915

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm80 mmG 1/8탄성
US$939.01
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018916

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018916

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm100 mmG 1/8탄성
US$1,061.19
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018917

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018917

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm125 mmG 1/8탄성
US$1,204.40
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018918

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018918

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm150 mmG 1/8탄성
US$1,363.07
목록에 추가
No Image Available For Product
R412018919

AVENTICS Mini slide, Series MSC-HG-EE R412018919

보어 크기스트로크 길이압축공기 연결쿠션가용성
20 mm200 mmG 1/8탄성
US$1,610.20
목록에 추가