AVENTICS™ 시리즈 PE5 압력 센서

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 PE5는 전자식 압력 센서로, 전자식 정밀도와 다기능을 결합해 이상적인 사용자 친화적 기능을 제공합니다.

Your selection:
    0 - 10 V DC
    0 - 10 V DC
    2 x PNP, NPN, Push-pull
    2x PNP, NPN, push-pull in standard mode, 1x in leakage mode
    4 ... 20 mA
    PNP, NPN, Push-pull
    15 bar
    16 bar
    5 bar
    IP65
    IP67 with connections assembled
    0 bar
    1 bar
    10 bar
    12 bar
    6 bar
    G 1/4
    Ø 4
    17-30 V DC
    Sensors
    Internal thread
    push-in fitting
    1 - 10 끄기 25 제품 결과
    열 선택
    출력 전압 아날로그
    출력 신호
    과압 보호
    방수 및 방진(IP)
    Switching pressure min.
    최대 스위칭 압력
    압축공기 연결
    운영 전압
    부속품 유형
    압축공기 연결 유형
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412010760

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010760

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010761

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010761

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010762

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010762

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010763

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010763

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010764

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010764

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀15 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010765

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010765

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀15 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010766

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010766

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀15 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010767

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010767

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    2 x PNP, NPN, 푸시풀15 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$250.26
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010768

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010768

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    0 - 10 V DCPNP, NPN, Push-pull|0 - 10 V DC|4 ... 20 mA5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$275.86
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R412010769

    AVENTICS Pressure sensor, Series PE5 R412010769

    출력 전압 아날로그출력 신호과압 보호방수 및 방진(IP)Switching pressure min.
    0 - 10 V DCPNP, NPN, Push-pull|0 - 10 V DC|4 ... 20 mA5 barIP65|IP67 with connections assembled
    US$275.86
    목록에 추가