AVENTICS™ PR2 시리즈 정밀 압력 레귤레이터

카탈로그 보기
AVENTICS PR1/PR2 시리즈는 압축 공기의 미세한 변동에 신속한 반응을 요구하는 어플리케이션용으로 설계되었습니다. 정확한 조정이 가능한 이 제품은 전자 압력 레귤레이터의 대안입니다. 정밀 압력 레귤레이터는 파일럿 압력 및 유량과 무관하게 극도로 정밀한 압력 제어를 얻기 위해 사용됩니다. 높은 성능 및 유연성과 함께 신뢰성을 높입니다.

1 - 3 끄기 3 제품 결과
열 선택
유지 관리 유닛 부품
압축공기 연결
유량(L/M)
최대 작동 압력
가용성
하우징 재질
레귤레이터 유형
보조 배기
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R412010480

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010480

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
Precision pressure regulatorG 1/4380 l/min12 bar
US$306.67
목록에 추가
No Image Available For Product
R412010481

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010481

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
Precision pressure regulatorG 1/4380 l/min12 bar
US$306.67
목록에 추가
No Image Available For Product
R412010840

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010840

유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
Precision pressure regulatorG 1/42000 l/min16 bar
US$301.17
목록에 추가