AVENTICS™ 시리즈 S 스테인리스 강 NFPA 호환 가능 실린더

AVENTICS S 시리즈는 까다로운 세척 응용 분야에 적합하도록 설계된 스테인리스 강 NFPA 호환 가능 공압 실린더 제품군입니다. 스테인리스 강 구조는 뛰어난 내식성을 제공합니다. 실린더에는 피스톤 후면에 위치한 표준 대형 마모 밴드와 매우 긴 부싱이 포함되어 있습니다. 또한 카르복실화 니트릴 및 자체 윤활 PTFE 화합물의 입증된 T-씰 피스톤 구성은 내마모성이 우수하여 긴 사용 수명을 제공합니다.

사양

보어1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
운영 환경부식, 실내, 습식 환경
스트로크최대 99"(표준)
표준/규정NFPA
최대 운영 압력150psi(공기)