제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

부품 번호:

AVENTICS-0493833103

US$207.82

수량:
장바구니에 담기
15MM-IP67-M8-500MM

사양

ActivationElectrically
Switching principle3/2
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Operational voltage DC24 V
Manual overridewithout detent
Pilot valve width15 mm
Power consumption DC2.2 W
Cable length L0.5 m
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
MediumCompressed air
Protection class with connectionIP67
LED status displayGreen
Duty cycle100 %
Typ. switch-on time15 ms
Weight0.058 kg
Housing materialPlastic