제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062502

부품 번호:

AVENTICS-0820062502

US$247.52

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
HF04 - 5/2DS - 024DC

사양

ActivationElectrically
Switching principle5/2, double solenoid
LED status displayYellow
Actuating controlDouble Solenoid
Sealing principleSoft seal
Manual overridewithout detent
Nominal flow Qn400 l/min
Min. working pressure-0.9 bar
Max. working pressure10 bar
Protection class with connectionIP65
Reverse polarity protectionProtected against polarity reversal
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-10 % / +10 %
PilotExternal, Internal
Pilot valve width10 mm
Power consumption DC0.55 W
Duty cycle100 %
Typ. switch-on time7 ms
Typ. switch-off time8 ms
Min. ambient temperature-5 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.048 kg
Housing materialPolyamide