제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Shuttle valves (OR) 0821000014

부품 번호:

AVENTICS-0821000014

US$311.81

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
S.D.C. G 3/4...

사양

Sealing principleSoft seal
TypePoppet valve
MediumCompressed air
Max. particle size5 µm
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. medium temperature0 °C
Max. medium temperature80 °C
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air1 mg/m³
Logic functionShuttle valves (OR)
Connection typePipe connection
Compressed air connection inputG 3/4
Compressed air connection outputG 3/4
Nominal flow Qn4800 l/min
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Weight0.51 kg
Housing materialAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Material threaded bushingAluminum