제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Distributor, Series NL2-DIN 0821300904

부품 번호:

AVENTICS-0821300904

US$99.83

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NL2-DIN-G014-NC4

사양

PartsDistributor
PortG 1/4
TypeNon-return valve
TypeCan be assembled into blocks
VersionDistributor 4x
Mounting orientationAny
Min. working pressure0.1 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
MediumCompressed air, Neutral gases
Nominal flow Qn 1 to 2700 l/min
Nominal flow Qn 1 to 3675 l/min
Nominal flow Qn 1 to 4450 l/min
Nominal flow Qn 1 to 5675 l/min
Nominal flow Qn 1 to 6450 l/min
Weight0.33 kg
Housing materialDie cast zinc
Material front plateAcrylonitrile butadiene styrene
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber