제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure relief valve, Series MU1 0821302043

부품 번호:

AVENTICS-0821302043

US$56.88

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)

사양

Compressed air connection inputG 1/8
Compressed air connection outputG 1/8
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Min. regulation range0.1 bar
Max. regulation range2 bar
MediumCompressed air, Neutral gases
Max. particle size5 µm
Nominal flow Qn300 l/min
Weight0.14 kg
Housing materialDie cast zinc