제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure regulator 0821302089

부품 번호:

AVENTICS-0821302089

US$86.37

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
ENERGIESPARV. G1/4

사양

TypePoppet valve
Compressed air connection inputG 1/4
Compressed air connection type inputExternal thread
Compressed air connection outputØ 8
Compressed air connection type outputPush-in fitting
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure16 bar
Min. regulation range1 bar
Max. regulation range8 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature70 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature70 °C
MediumCompressed air
Qn 1 > 2600 l/min
Weight0.08 kg
Housing materialBrass, Polyamide
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber