제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Guide unit, Series GH1 0821401230

부품 번호:

AVENTICS-0821401230

US$737.29

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CG1-H-SB-040-0050

사양

Piston Ø40 mm
Stroke50 mm
Bearing typePlain bearing
For standard cylindersISO 15552
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Weight 0 mm stroke2.3 kg
Weight +10 mm stroke0.016 kg
Bearing housingsAluminum
Bearing typeSintered bronze
Carrying plateAluminum
Material flexible coupling in carrying plateStainless Steel
Material guide rodsHardened heat-treated steel