제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822010647

부품 번호:

AVENTICS-0822010647

US$140.02

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
KHZ-DA-032-0050-M

사양

Piston Ø32 mm
Stroke50 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard
Piston rod thread - typeInternal thread
Piston rod threadM6
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force435 N
Extracting piston force507 N
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure0.6 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.16 J
Weight 0 mm stroke0.195 kg
Weight +10 mm stroke0.042 kg
MediumCompressed air
Min. medium temperature-25 °C
Max. medium temperature80 °C
Max. particle size50 µm
Min. oil content of compressed air0 mg/m³