제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ 0822010664

부품 번호:

AVENTICS-0822010664

US$166.16

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
KHZ-DA-050-0025-M

사양

Piston Ø50 mm
Stroke25 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Cushioningelastic cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard
Piston rod thread - typeInternal thread
Piston rod threadM8
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force1110 N
Extracting piston force1237 N
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure0.6 bar
Max. working pressure10 bar
Impact energy0.32 J
Weight 0 mm stroke0.388 kg
Weight +10 mm stroke0.074 kg
MediumCompressed air
Min. medium temperature-25 °C
Max. medium temperature80 °C
Max. particle size50 µm
Min. oil content of compressed air0 mg/m³