제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822332507

부품 번호:

AVENTICS-0822332507

US$97.97

수량:
장바구니에 담기
구매처
구성 보기
데이터시트 보기
MNI-DA-16-0160-D-31-01-1-00-000-00

사양

StandardsISO 6432
Piston Ø16 mm
Stroke160 mm
PortsM5
Functional principleDouble-acting
CushioningPneumatic adjustable cushioning
Magnetic pistonPiston with magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM6
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force109 N
Extracting piston force127 N
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure10 bar
Cushioning length9 mm
Cushioning energy0.6 J
Weight0.188 kg
Weight 0 mm stroke0.1 kg
Weight +10 mm stroke0.0055 kg
Stroke max.800 mm