AVENTICS™ Sealing ring 1820209000

부품 번호:

AVENTICS-1820209000

US$0.43

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
DIN7603-A-10X13,5X1-AL

사양

Port GG 1/8
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure15 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature100 °C
Delivery unit100 piece
Housing materialAluminum