AVENTICS™ Sealing ring 1820209011

부품 번호:

AVENTICS-1820209011

US$0.43

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
DIN7603-A-5X7,5X1-AL

사양

Port GM5
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure15 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature100 °C
Delivery unit100 piece
Housing materialAluminum