제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Lock coupling, Series CP1 1823376039

부품 번호:

AVENTICS-1823376039

데이터시트 보기
CP1-S-NW7,8-G012-IN

사양

Port DNW 7,8
Port GG 1/2
Compressed air connection typeInternal thread
Nominal width NW7.8 mm
Nominal flow Qn1950 l/min
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure35 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature100 °C
Min. medium temperature-20 °C
Max. medium temperature100 °C
MediumCompressed air
Delivery unit1 piece
Weight per piece0.12 kg
Housing materialBrass
Material release bushingSteel
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Material connectorBrass