제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series NU2 1823391001

부품 번호:

AVENTICS-1823391001

데이터시트 보기
NU2-S-RW1-G018-DI06

사양

Fitting typeSwivel banjo connection 1-fold
Compressed air connection typeExternal thread
Port GG 1/8
Compressed air connection type 2plug-in with tube nut
Port DØ 6
TypeNU2-S-RW1
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure15 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature70 °C
Delivery quantity5 piece
Weight0.036 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyvinyl chloride