제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series NU2 1823391004

부품 번호:

AVENTICS-1823391004

데이터시트 보기
NU2-S-RTS-G018-DI04

사양

Fitting typeT-Banjo connection
Compressed air connection typeExternal thread
Port GG 1/8
Compressed air connection type 2plug-in with tube nut
Port DØ 4
TypeNU2-S-RTS
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure15 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature70 °C
Delivery quantity5 piece
Weight0.041 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyvinyl chloride