제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

부품 번호:

AVENTICS-1825503187

데이터시트 보기
MANIFOLD BLOCK X7

사양

TypeManifold strip
Direction of pneumatic port (1)On the side
Compressed air connection inputG 1/4
Direction of pneumatic port (3,5)On the side
Port exhaustG 1/4
Exhaust typePorts separated
Exhaust (3,5)With directional exhaust (3/5)
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-15 °C
Max. ambient temperature80 °C
MediumCompressed air
Number of valve positions7
Weight0.66 kg
Material base plateAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber