제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ QR1-S-RPN standard series 2121010140

부품 번호:

AVENTICS-2121010140

데이터시트 보기
QR1-S-RPN-G014-DA10

사양

Fitting typeStraight fitting
Compressed air connection typeExternal thread
Port GG 1/4
Compressed air connection type 2Push-in fitting
Port DØ 10
TypeQR1-S-RPN
Min. working pressure-1 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. medium temperature-20 °C
Max. medium temperature80 °C
Delivery quantity10 piece
Weight0.0261 kg
Housing materialBrass
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Material tooth lock washerStainless Steel
Material release ringPolyamide
Material release ring holderDie cast zinc
Material threadBrass