제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 5340981300

부품 번호:

AVENTICS-5340981300

구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
ZZ99-G012-G012

사양

TypePoppet valve
Mountinginstalling in piping
Compressed air connection 1G 1/2
Compressed air connection type 1Internal thread
Compressed air connection 2G 1/2
Compressed air connection type 2Internal thread
Noteinstalling in piping
Nominal flow Qn 1 to 22200 l/min
Min. working pressure0.5 bar
Max. working pressure15 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature60 °C
MediumCompressed air
Weight0.283 kg
Housing materialBrass
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber