제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 740 5727415302

부품 번호:

AVENTICS-5727415302

US$131.53

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
V740-5/2DS-00000-07

사양

ActivationElectrically
NoteATEX optional
Basic valve equipmentBasic valve without coil
Switching principle5/2, double solenoid
Actuating controlDouble Solenoid
Sealing principleSoft seal
Manual overridewith detent
Compressed air connection outputØ 8x1
Nominal flow Qn700 l/min
Min. working pressure1.5 bar
Max. working pressure10 bar
Protection class with connectionIP65
PilotInternal
Compatibility index14
Duty cycle100 %
Typ. switch-on time40 ms
Min. ambient temperature-15 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.319 kg
Housing materialPolyoxymethylene