제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Exhaust sandwich plate, series XV03 H572AX555465001

부품 번호:

AVENTICS-H572AX555465001

US$77.82

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기

사양

Scope of deliverySandwich plate, sealing kit, mounting screws
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air5 mg/m³
Number of valve positions1
Protection classIP65
Housing materialAluminum, anodized
Seal materialHydrogenated nitrile butadiene rubber
Screws materialStainless Steel