제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Reservoir, Series AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

부품 번호:

AVENTICS-R412007338

US$64.50

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
AS3-CLS-X000-PBP-HO

사양

PartsReservoir
Reservoirreservoir, polycarbonate, with PA protective guard
Filter reservoir volume49 cm³
Condensate drainsemi-automatic, open without pressure
Protective guardwith protective guard
Min. working pressure1.5 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature50 °C
MediumCompressed air
Weight0.086 kg
Material reservoirPolycarbonate
Material protective guardPolyamide
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber