제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Silencers, series SI1 R412007715

부품 번호:

AVENTICS-R412007715

US$12.57

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
12MM

사양

MediumCompressed air
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature80 °C
Compressed air connectionØ 12
Compressed air connection typepin bushing
Sound pressure level97 dB
Nominal flow Qn3870 l/min
Delivery unit5 piece
Weight0.007 kg
Silencer materialPolyethylene
Material threadPolyethylene