제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-GLY R412010134

부품 번호:

AVENTICS-R412010134

US$80.68

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
PG1-ROB-G014-GLY-D63-P0-16

사양

Pressure gauge versionBourdon tube pressure gauge, Back port, with glycerin filling
StandardizationEN 837-1
Class1,6
Compressed air connectionG 1/4
Nominal diameter63 mm
Scale value0.5
Min. range of application0 bar
Max. range of application12 bar
Min. display range0 bar
Max. display range16 bar
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-25 °C
Max. ambient temperature60 °C
MediumCompressed air
Background colorWhite
Main scale unit (outside)bar
Main scale color (outside)Black
Secondary scale unit (inside)psi
Secondary scale color (inside)Black
Pointer colorBlack
Weight0.26 kg
Housing materialStainless Steel
Material viewing windowPolystyrene
Material threadBrass