제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010308

부품 번호:

AVENTICS-R412010308

US$169.44

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
SA1-MC-M020-013-MS-N

사양

TypeSA1-MC
Mounting threadM20x1,5
Stroke13 mm
Max. energy absorption/stroke65 Nm
Max. energy absorption/hour52000 Nm
Cushioningself-compensating
MediumOil
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Effective mass me min.20 kg
Effective mass me max.160 kg
Min. return spring force12 N
Max. return spring force23 N
MountingLock nut
Weight0.15 kg
Material cylinder tubeSteel, chrome-plated
Material piston rodStainless Steel
Material lock nutSteel, chrome-plated
Scraper materialPolyurethane