제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-contact transport system, Series NCT-AL R412010375

부품 번호:

AVENTICS-R412010375

US$276.94

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NCT-60-AL

사양

Compressed air connectionG 1/8
Lifting force at 5 bar13 N
Diameter60 mm
TypeBernoulli principle
Air consumption at 5 bar150 l/min
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure6 bar
Min. ambient temperature5 °C
Max. ambient temperature60 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. particle size40 µm
Housing materialAluminum
Material stopHigh-temperature material HT1
Nozzle materialStainless Steel
Material blanking screwBrass
Seal materialNitrile butadiene rubber
Weight0.1195 kg