제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-contact transport system, Series NCT-PK R412014867

부품 번호:

AVENTICS-R412014867

US$331.76

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NCT-030-PEEK

사양

Compressed air connectionM5
Lifting force at 5 bar3 N
Diameter30 mm
Lubricant classsuitable for use in food processing
TypeBernoulli principle
Air consumption at 5 bar150 l/min
Min. working pressure1 bar
Max. working pressure7 bar
Min. ambient temperature5 °C
Max. ambient temperature60 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. particle size40 µm
Housing materialPolyetheretherketone
Material stopSilicone caoutchouc
Nozzle materialStainless Steel
Material blanking screwPolyetheretherketone
Seal materialFluorocaoutchouc
Weight0.02 kg