제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED05 R414002009

부품 번호:

AVENTICS-R414002009

US$767.57

수량:
장바구니에 담기
구매처
CAD 보기
데이터시트 보기
ED05-000-100-010-1M12A

사양

ControlDirectly controlled
ControlAnalog
FunctionAir exhaust
Operational voltage DC24 V
Actual output value0 ... 10 V
Nominal input value0 ... 10 V
Min. regulation range0 bar
Max. regulation range10 bar
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure11 bar
Hysteresis< 0,06 bar
MediumCompressed air
Nominal flow Qn1000 l/min
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature70 °C
Protection classIP65
TypePoppet valve
CertificatesCE declaration of conformity
Compressed air connection inputG 1/4
Compressed air connection outputG 1/4
Compressed air connection, exhaustG 1/4
Electrical connection sizevia signal connection
Signal connectionM12