제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Multipole plug, series CON-MP R419500454

부품 번호:

AVENTICS-R419500454

US$119.71

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

사양

TypeMultipole
Cablewith cable
Electrical connection 1, typeSocket
Electrical connection 1, thread sizeD-Sub
Electrical connection 1, number of poles25-pin
Cable exit 1straight
Cable exit angle180°
Electrical connection 2, typeopen cable ends
Electrical connection 2, number of poles25-pin
Shieldingunshielded
Cable length L3 m
Protection classIP65, IP67
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Max. current3 A
Wire cross-section0.22 mm²
Cable-Ø8.5 mm
Weight0.44 kg
Housing materialThermoplastic elastomer
Material cable sheathPolyvinyl chloride