제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638

부품 번호:

AVENTICS-R422102638

US$147.96

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
ES05-2X3/2-OO-D8

사양

ActivationElectrically
Switching principle2x 3/2 NO/NO, with spring return
Actuating controlDouble Solenoid
Manual overridewithout detent
Compressed air connection outputØ 8
Nominal flow Qn370 l/min
Min. working pressure-0.8 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature5 °C
Max. ambient temperature50 °C
Delivery unit1 piece
Housing materialPolyamide, Polyoxymethylene