제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure regulator R422103094

부품 번호:

AVENTICS-R422103094

데이터시트 보기
SZ 2,P 2+4

사양

standardISO 5599-1
Frame sizeISO 2
Controlled port2, 4
Max. working pressure12 bar
Min. regulation range0.5 bar
Max. regulation range8 bar
Min. ambient temperature-15 °C
Max. ambient temperature50 °C
MediumCompressed air
Max. particle size5 µm
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air5 mg/m³
Nominal flow Qn1300 l/min
Tightening torque for mounting screws5 Nm
Weight2.23 kg
Housing materialAluminum
Seal materialButadiene rubber