제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series LS04-AF R422103582

부품 번호:

AVENTICS-R422103582

US$193.98

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
LS04-3/2CC-024DC-AF-I-M8-D6-NEW

사양

ActivationElectrically
Switching principle2x 3/2 NC/NC, with spring return
LED status displayYellow
Sealing principleSoft seal
Manual overridewithout detent
Compressed air connection outputØ 6
Nominal flow Qn310 l/min
Min. working pressure3.5 bar
Max. working pressure7 bar
Electrical connection typePlug
Electrical connection sizeM8
Connector standardDIN EN 60947-5-2
Protection class with connectionIP65
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-10 % / +10 %
PilotInternal
Power consumption DC0.8 W
Duty cycle100 %
Typ. switch-on time12 ms
Typ. switch-off time15 ms
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.064 kg
Housing materialPolyoxymethylene