제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R432000417

부품 번호:

AVENTICS-R432000417

US$12.96

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
QR1-S-ANR-D014-N018

사양

TypePoppet valve
Compressed air connection 1Ø1/4
Compressed air connection type 1Push-in fitting
Compressed air connection 21/8 NPT
Compressed air connection type 2External thread
Min. working pressure0.8275 bar
Max. working pressure16 bar
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. medium temperature0 °C
Max. medium temperature60 °C
MediumCompressed air
Delivery unit5 piece
Weight0.0136 kg
Housing materialPolyamide
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber