제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Check-choke valve, Series QR1-DWB R432002362

부품 번호:

AVENTICS-R432002362

US$8.47

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
QR1-S-DWB-D018-1032

사양

Port 110-32 UNF
Port 2Ø1/8
direction of throttle2 > 1
Nominal flow Qn 1 to 22607.6 l/min
Compressed air connection type 1Push-in fitting
Compressed air connection type 2External thread
ThrottleExhaust Air Throttling
MediumCompressed air
Min. working pressure0.4827 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature60 °C
Min. medium temperature0 °C
Max. medium temperature60 °C
Delivery unit1 piece
Weight0.009 kg
Housing materialPolybutyleneterephthalate
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Material flow control screwBrass
Material compressed air connectionBrass