제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Subbases and accessories R432015880

부품 번호:

AVENTICS-R432015880

US$171.67

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기

사양

TypeBase plate
TypeSingle subbase (identical to input segment except rear openings are blocked). Used to manifold mount one valve only.
Position1
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-15 °C
Max. ambient temperature50 °C
MediumCompressed air
Weight0.245 kg
Material base platePolyoxymethylene
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber