제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Rodless cylinders, Series CKP R480163959

부품 번호:

AVENTICS-R480163959

US$4,045.64

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
CKP-DA-032-0200-TG-MM00S00BLP000P0P0

사양

Piston Ø32 mm
Stroke200 mm
PortsG 1/8
Functional principleDouble-acting
Magnetic pistonwith magnetic piston
Guideball rail guide
Easy2CombineEasy2Combine capable with connection kit
Piston force507 N
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Cushioning length20 mm
Cushioning energy7 J
CushioningPneumatically
Cushioningadjustable
Max. speed2 m/s
Stroke max.3700 mm
Min. working pressure3 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature60 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature60 °C
MediumCompressed air
Max. particle size5 µm
Weight8.77 kg
Material front coverAluminum