제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Throttle sandwich plate accessories, series 502 R502AS429395002

부품 번호:

AVENTICS-R502AS429395002

US$45.70

수량:
장바구니에 담기
502 SERIES SANDWICH SPEED CONTROL PROPRIETARY

사양

Scope of deliverySandwich plate, sealing kit, mounting screws
Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature50 °C
MediumCompressed air
Number of valve positions1
Protection classIP65
Weight0.139 kg
Housing materialDie-cast aluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber
Screws materialStainless Steel