제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure regulator, Series XV03 R572ARS51JA0010

부품 번호:

AVENTICS-R572ARS51JA0010

US$128.24

수량:
장바구니에 담기

사양

Typewith pressure gauge (units in bar) at inside position
Min. regulation range-0.95 bar
Max. regulation range8 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature50 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air5 mg/m³
Weight0.2 kg
Housing materialAluminum, anodized
Seal materialHydrogenated acrylonitrile butadiene rubber