제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, series XV05 R573AS557323001

부품 번호:

AVENTICS-R573AS557323001


사양

Min. working pressure-0.95 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Min. medium temperature-10 °C
Max. medium temperature50 °C
MediumCompressed air
Min. oil content of compressed air0 mg/m³
Max. oil content of compressed air5 mg/m³
Number of valve positions1
Protection classIP65
Weight0.16 kg
Material base plateAluminum, anodized
Seal materialHydrogenated acrylonitrile butadiene rubber
Screws materialStainless Steel