제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

PAC8000 8-channel Digital Output, 20-250VAC isolated, unpowered

PAC8000 8-channel Digital Output, 20-250VAC isolated, unpowered

사양

Part Number8118-DO-AC
Output Count, Type & Speed8 point isolated sink; 3mS Max
Output Rating20~265VAC; 1AAC; 3A Max/module
Current ConsumptionSystem 125mA Max; Field sum of the loads
Special CapabilitiesDiscrete or pulsed outputs