제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

PAC8000 8-channel Supervised Discrete I/O

PAC8000 8-channel Supervised Discrete I/O

사양

Part Number8129-IO-DC
Mixed I/O Count, Type, Speed8 point source; 5mS Inputs; 1mS Outputs
Input Ratings / Output Ratings18-30VDC; On >0.9mA Off<0.9mA
Current ConsumptionSystem 70mA; Field 50mA
Fault Detection